Schneider-Electric
 
A9V41325 image- myse
A9V41325
Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 3P - 25A - 30mA - AC type
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi iC60
Description des pôles 3P
[In] courant assigné d'emploi 25 A
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Type de protection contre les fuites à la terre Type AC
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-1
400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Normes EN/CEI 61009-1
EN/CEI 61009-2-1
Pas de 9 mm 6
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-2
Compatibilité de gamme Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Accessoires associés Terminal simple
Indication de tension Signalisation de déclenchement
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Bas : OUI
Hauteur 91 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 73,5 mm
Poids du produit 0,21 kg
Mode de raccordement Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² rigide sans embout
Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…16 mm² souple sans embout
Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…16 mm² souple avec embout
Longueur de dénudage des fils 14 mm for bas connection
Couple de serrage 2 N.m bas
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à CEI 61009-1
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,500 cm
Largeur de l'emballage 1 11,500 cm
Longueur de l'emballage 1 14,000 cm
Poids de l'emballage 1 200,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 3,476 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes